1304156001
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 130 size 30 mm 1-2 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_130_taglia_30_mm_1-2_metallo/elettrovalvola_5-3_linea_130.prj},{NB=1304156001},{CODE=1304156001},{REF=EV 1/2\" 30 6 SL RC CC M},{F=5-3},{C=G1/2},{Q=2500},{R=RC},{O=CC},{P=1÷10},{TA=22},{M=Metallo},{NBCUSTOM=1304156001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_parz_230329\\valvole\\elettrovalvole\\linea_130_taglia_30_mm_1-2_metallo\\elettrovalvola_5-3_linea_130\\Elettrovalvola_5-3_Linea_130.csv},{NNCUSTOM=EV 1/2\" 30 6 SL RC CC M},{NTCUSTOM=Elettrovalvola_5-3_Linea_130},{LINACUSTOM=1304156001},{STEPFILE=1304156001},{PNGFILE=EV 1_2_ 30 6 SL RC},{DWGFILE=1304156001},{PRJNAME=elettrovalvola_5-3_linea_130}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV 1/2" 30 6 SL RC CC M - Solenoid valve line 130
Bill of material
1304156001
Code
1304156001
1304156001
Reference
EV 1/2" 30 6 SL RC CC M
EV 1/2" 30 6 SL RC CC M
Function
5-3
Connection
G1/2
Pollici
Flow rate
2500
Nl/min
Return
RC
Option
CC
CC
Working pressure
1÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Metallo
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성