1308176001
Aircomp
Valves
solenoid valves
Line 130 ISO 5599-1
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_130_iso_5599-1/elettrovalvola_5-3_iso_5599-1_linea_130.prj},{NB=1308176001},{CODE=1308176001},{REF=EV ISO1 6 SL RC CC M},{F=5-3},{C=G1/4},{Q=1300},{R=RC},{O=CC},{P=3÷7},{M=Alluminio},{NBCUSTOM=1308176001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\elettrovalvole\\linea_130_ISO_5599-1\\elettrovalvola_5-3_ISO_5599-1_linea_130\\Elettrovalvola_5-3_ISO-1_Linea_130.csv},{NNCUSTOM=EV ISO1 6 SL RC},{NTCUSTOM=Elettrovalvola 5-3 ISO 5599-1},{LINACUSTOM=1308176001},{STEPFILE=1308176001},{PNGFILE=EV ISO1 6 SL RC CC M},{DWGFILE=1308176001},{PRJNAME=alvole\\elettrovalvole\\linea_130_ISO_5599-1\\elettrovalvola_5-3_ISO_5599-1_linea_130}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV ISO1 6 SL RC - 5-3 solenoid valve ISO 5599-1
Bill of material
1308176001
Code
1308176001
1308176001
Reference
EV ISO1 6 SL RC CC M
EV ISO1 6 SL RC CC M
Function
5-3
Connection
G1/4
Pollici
Flow rate
1300
Nl/min
Return
RC
Option
CC
CC
Working pressure
3÷7
Bar
Material
Alluminio
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성