1282135001
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 128 size 22 mm 1-4 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_128_taglia_22_mm_1-4_metallo/elettrovalvola_5-2_monostabile_linea_128.prj},{NB=1282135001},{CODE=1282135001},{REF=EV8 1/4” 22 5 SL PM OO M},{F=5-2},{C=G1/4},{Q=800},{R=PM},{O=OO},{P=1÷10},{TA=22},{M=Metallo},{NBCUSTOM=1282135001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\elettrovalvole\\linea_128_taglia_22_mm_1-4_metallo\\elettrovalvola_5-2_monostabile_linea_128\\Elettrovalvola_5-2_monostabile_Linea_128.csv},{NNCUSTOM=EV8 1/4” 22 5 SL PM OO M},{NTCUSTOM=Elettrovalvola_5-2_monostabile_Linea_128},{LINACUSTOM=1282135001},{STEPFILE=128 EV8 5V 14 SL PM.stp},{PNGFILE=128 EV8},{DWGFILE=1282135001},{PRJNAME=alvole\\elettrovalvole\\linea_128_taglia_22_mm_1-4_metallo\\elettrovalvola_5-2_monostabile_linea_128}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
elettrovalvola_5-2_monostabile_linea_128 - elettrovalvola_5-2_monostabile_linea_128
Bill of material
1282135001
Code
1282135001
Reference
EV8 1/4” 22 5 SL PM OO M
Function
5-2
Connection
G1/4
Pollici
Flow rate
800
Nl/min
Return
PM
Option
OO
Working pressure
1÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Metallo
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성