1252126003
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 125 size 22 mm 1-8 1-4 technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_125_taglia_2220mm_1-8_1-4_tecnopolimero/elettrovalvola_5-2_5-3_bistabile_linea-125.prj},{NB=1252126003},{SHA256=vB/HlAhyqLreFP5gu2JPWxtSseflVh+WyQOezC5o8Os=},{INAME=1252126003},{NAME=1252126003},{NNCUSTOM=EVR 1/8\"-1/4\" 22 5 SL},{NTCUSTOM=Elettrovalvola 5-2 5-3 bistabile},{NBCUSTOM=1252126003},{LINACUSTOM=1252126003},{STEPFILE=125 EVR 5V 18 EV SL SL},{PNGFILE=125 EVR},{DWGFILE=1252125002},{CODE=1252126003},{REF=EVR 1/8\" 22 6 SL RC CP P},{F=5-3},{C=G1/8},{Q=750},{R=RC},{O=CP},{P=2÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EVR 1/8"-1/4" 22 5 SL - 5-2 5-3 double solenoid valve
Bill of material
1252126003
Code
1252126003
1252126003
Reference
EVR 1/8" 22 6 SL RC CP P
EVR 1/8" 22 6 SL RC CP P
Function
5-3
5-3
Connection
G1/8
G1/8
Pollici
Flow rate
750
750
Nl/min
Return
RC
RC
Option
CP
CP
Working pressure
2÷10
2÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성