1252136005
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 125 size 22 mm 1-8 1-4 technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_125_taglia_2220mm_1-8_1-4_tecnopolimero/elettrovalvola_5-2_5-3_bistabile-pilotaggio-esterno_linea_125.prj},{NB=1252136005},{CODE=1252136005},{REF=EVR 1/4\" 22 6 SA RC CA P},{F=5-3},{C=G1/4},{Q=750},{R=RC},{O=OO},{P=0÷10},{PA=2÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1252136005},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=EVR 1/8\"-1/4\" 22 5 SA },{NTCUSTOM=Elettrovalvola 5-2 5-3 bistabile pilotaggio esterno},{LINACUSTOM=1252136005},{STEPFILE=125 EVR 5V 14 SA BS},{PNGFILE=125_5BSSA},{DWGFILE=125},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EVR 1/8"-1/4" 22 5 SA - Pilot assisted 5-2 5-3 double solenoid valve
Bill of material
1252136005
Code
1252136005
1252136005
Reference
EVR 1/4" 22 6 SA RC CA P
EVR 1/4" 22 6 SA RC CA P
Function
5-3
5-3
Connection
G1/4
G1/4
Pollici
Flow rate
750
750
Nl/min
Return
RC
RC
Option
OO
Working pressure
0÷10
Bar
Pressure separate air supply
2÷10
2÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성