1252123004
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 125 size 22 mm 1-8 1-4 technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_125_taglia_2220mm_1-8_1-4_tecnopolimero/elettrovalvola_3-2_monostabile-pilotaggio-esterno_linea-125.prj},{NB=1252123004},{NBCUSTOM=1252123004},{CODE=1252123004},{REF=EVR 1/8\" 22 3 SA ML NC P},{F=3-2},{C=G1/8},{Q=800},{R=ML},{O=NC},{P=0÷10},{PA=1÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\elettrovalvole\\linea_125_taglia_22 mm_1-8_1-4_tecnopolimero\\elettrovalvola_3-2_monostabile-pilotaggio-esterno_linea-125\\Elettrovalvola_3-2_monostabile-pilotaggio-esterno_Linea-125.csv},{NNCUSTOM=EVR 1/8\"-1/4\" 22 3 SA ML NC P},{NTCUSTOM=Elettrovalvola 3-2 monostabile pilotaggio esterno},{LINACUSTOM=1252123004},{STEPFILE=125 EVR 3V 18 SA PM},{PNGFILE=125 EVR},{DWGFILE=1252123004}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EVR 1/8"-1/4" 22 3 SA ML NC P - Pilot assisted 3-2 single solenoid valve
Bill of material
1252123004
Code
1252123004
1252123004
Reference
EVR 1/8" 22 3 SA ML NC P
EVR 1/8" 22 3 SA ML NC P
Function
3-2
Connection
G1/8
G1/8
Pollici
Flow rate
800
Nl/min
Return
ML
Option
NC
NC
Working pressure
0÷10
Bar
Actuating pressure separate air supply
1÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성