1202126004
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 120 size 22mm 1-8 technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero/elettrovalvole_5-2_5-3_bistabili_alimentazione_separata.prj},{NB=1202126004},{CODE=1202126004},{REF=EV 1/8\" 22 6 SA RC CC P},{F=5-3},{C=G1/8},{Q=550},{R=RC},{O=OO},{P=0÷10},{PA=2÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1202126004},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=EV 1/8\" 22 5 SA },{NTCUSTOM=Elettrovalvole 5-2 5-3 bistabili alimentazione separata},{LINACUSTOM=1202126004},{STEPFILE=120 EV 5V 18 SA BS},{PNGFILE=120 EV},{DWGFILE=1202125004},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV 1/8" 22 5 SA - Solenoid valve 5-2 5-3 double pilot assisted
Bill of material
1202126004
Code
1202126004
1202126004
Reference
EV 1/8" 22 6 SA RC CC P
EV 1/8" 22 6 SA RC CC P
Function
5-3
5-3
Connection
G1/8
Pollici
Flow rate
550
550
Nl/min
Return
RC
RC
Option
OO
Working pressure
0÷10
Bar
Pressure separate air supply
2÷10
2÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성