??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EVR 1/8 18 5 SL PM OO M - 5-2 Single solenoid valve
Bill of material
1151125201
Code
Reference
Function
5-2
Connection
G1/8 Pollici
Flow rate
550 Nl/min
Return
PM
Option
OO
Working pressure
1÷10 Bar
Tensione
V
Valve size
18 mm
Material
Alluminio
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей