1151125201
Aircomp
Valves
solenoid valves
Line 115 size 18mm 1-8 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_115_taglia_18mm_1-8_metallo/elettrovalvole_5-2_monostabili.prj},{NB=1151125201},{CODE=1151125201},{REF=EVR 1/8 18 5 SL PM OO M 24DC},{F=5-2},{C=G1/8},{Q=550},{R=PM},{O=OO},{P=1÷10},{T=24DC},{TA=18},{M=Alluminio},{NBCUSTOM=1151125201},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=EVR 1/8 18 5 SL PM OO M},{NTCUSTOM=Elettrovalvole 5-2 monostabili},{LINACUSTOM=1151125201},{STEPFILE=115 EVR 18 SL PM},{PNGFILE=115_5EV},{DWGFILE=1151125101},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EVR 1/8 18 5 SL PM OO M - 5-2 Single solenoid valve
Bill of material
1151125201
Code
1151125201
1151125201
Reference
EVR 1/8 18 5 SL PM OO M 24DC
EVR 1/8 18 5 SL PM OO M 24DC
Function
5-2
Connection
G1/8
Pollici
Flow rate
550
Nl/min
Return
PM
Option
OO
Working pressure
1÷10
Bar
Tensione
24DC
24DC
V
Valve size
18
mm
Material
Alluminio
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성