??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Valvola tre vie lucchettabile - V3 3/4” 080
Lista materiale
0802500001
Codice
0802500001
Referenza
V3 3/4” 080
Portata (P1= 10 bar DP= 1 bar)
3075 Nl/min
Portata di scarico (P1=10 bar DP= 1 bar)
1850 Nl/min
Connessione IN-OUT
G3/4” Pollici
Connesione di scarico
G1/4” Pollici
Pressione massima di ingresso
12,5 bar
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
0,7 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD