??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
3way valve with lock - V3 3/4” 080
Bill of material
0802500001
Code
0802500001
Reference
V3 3/4” 080
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
3075 Nl/min
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1850 Nl/min
IN-OUT Connections
G3/4” Pollici
exhaust port
G1/4” Pollici
Max Inlet pressure
12,5 bar
Working temperature
-5 / +50 °C
Max Torque
80 Nm
Weight
0,7 Kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés