0752500001
Aircomp
Air preparation
9 3way valves with lock
line 075 1-2
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/9_valvole_tre_vie_lucchettabile/linea_075_1-2/valvola_3vie_manuale_075.prj},{NB=0752500001},{CODE=0752500001},{REF=V 1/2\" 075 V 3},{QMAX=3075},{QS=1850},{C=G1/2”},{CS=G1/4\"},{PMAX=12,5},{T=5 / +50},{CP=80},{P=0,39},{NBCUSTOM=0752500001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\9_valvole_tre_vie_lucchettabile\\linea_075_1-2\\valvola_3vie_manuale_075\\075_v3.csv},{NNCUSTOM=Valvola tre vie lucchettabile},{NTCUSTOM=V 1/2\" 075 V 3},{LINACUSTOM=0752500001},{STEPFILE=075 V3 12},{PNGFILE=075_v3_image},{DWGFILE=075_v3_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\9_valvole_tre_vie_lucchettabile\\linea_075_1-2\\valvola_3vie_manuale_075}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
3way valve with lock - V 1/2" 075 V 3
Bill of material
0752500001
Code
0752500001
Reference
V 1/2" 075 V 3
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
3075
Nl/min
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1850
Nl/min
IN-OUT Connections
G1/2”
Pollici
exhaust port
G1/4"
Pollici
Max Inlet pressure
12,5
bar
Working temperature
5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
0,39
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성