0521300500
Aircomp
Air preparation
8 vl vacuum filling lubricators
line 052 1-2
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/8_lubrificatori_vl_caricamento_depressione/linea_052_1-2/lubrificatore_vl_caricamento_depressione_052.prj},{NB=0521300500},{CODE=0521300500},{REF=L 1/2\" 052 PE VL},{Q=2060},{C=G1/2”},{PMAX=min. 4 Bar – max 12,5 Bar},{CT=68},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,27},{NBCUSTOM=0521300500},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\8_lubrificatori_vl_caricamento_depressione\\linea_052_1-2\\lubrificatore_vl_caricamento_depressione_052\\052_vl.csv},{NNCUSTOM=Lubrificatore vl caricamento depressione},{NTCUSTOM=L 1/2\" 052 PE VL},{LINACUSTOM=0521300500},{STEPFILE=052 L 12 PE VL},{PNGFILE=052_vl_image},{DWGFILE=052_vl_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\8_lubrificatori_vl_caricamento_depressione\\linea_052_1-2\\lubrificatore_vl_caricamento_depressione_052}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
vl vacuum filling lubricator - L 1/2" 052 PE VL
Bill of material
0521300500
Code
0521300500
Reference
L 1/2" 052 PE VL
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2060
Nl/min
Connection
G1/2”
Pollici
Working pressure
min. 4 Bar – max 12,5 Bar
bar
bowl capacity
68
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
0,27
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성