??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Lubrificatore vl caricamento depressione - L 1/2" 052 PE VL
Lista materiale
0521300500
Codice
0521300500
Referenza
L 1/2" 052 PE VL
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2060 Nl/min
Connessione
G1/2” Pollici
Pressione di lavoro
min. 4 Bar – max 12,5 Bar bar
Capacità tazza
68 cc
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
0,27 Kg
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели