0950300002
Aircomp
Air preparation
7 lubricators with level indicator
line 095 1
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/7_lubrificatori_indicatore_livello/linea_095_1/lubrificatore_indicatore_di_livello_095.prj},{NB=0950300002},{CODE=0950300002},{REF=L 1'' 095 PE IL},{Q=11800},{C=G1”},{PMAX=7},{TT=100 AC},{CE=0,75A 10W},{CT=440},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=1,194},{NBCUSTOM=0950300002},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\7_lubrificatori_indicatore_livello\\linea_095_1\\lubrificatore_indicatore_di_livello_095\\095_Il.csv},{NNCUSTOM=Lubrificatore con indicatore livello},{NTCUSTOM=L 1'' 095 PE IL},{LINACUSTOM=0950300002},{STEPFILE=095 L 10 PE IL},{PNGFILE=095_Il_image},{DWGFILE=095_Il_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\7_lubrificatori_indicatore_livello\\linea_095_1\\lubrificatore_indicatore_di_livello_095}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
lubricator with level indicator - L 1'' 095 PE IL
Bill of material
0950300002
Code
0950300002
0950300002
Reference
L 1'' 095 PE IL
L 1'' 095 PE IL
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
11800
Nl/min
Connection
G1”
Pollici
Max Inlet pressure
7
bar
Max voltage
100 AC
V
electric contact
0,75A 10W
A
bowl capacity
440
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
1,194
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성