您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English (United States)
0950300002
Aircomp
Trattamento aria
7 lubrificatori indicatore livello
linea 095 1
Powered by
CAD模型選擇
{aircomp/trattamento_aria/7_lubrificatori_indicatore_livello/linea_095_1/lubrificatore_indicatore_di_livello_095.prj},{NB=0950300002},{CODE=0950300002},{REF=L 1'' 095 PE IL},{Q=11800},{C=G1”},{PMAX=7},{TT=100 AC},{CE=0,75A 10W},{CT=440},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=1,194},{NBCUSTOM=0950300002},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\7_lubrificatori_indicatore_livello\\linea_095_1\\lubrificatore_indicatore_di_livello_095\\095_Il.csv},{NNCUSTOM=Lubrificatore con indicatore livello},{NTCUSTOM=L 1'' 095 PE IL},{LINACUSTOM=0950300002},{STEPFILE=095 L 10 PE IL},{PNGFILE=095_Il_image},{DWGFILE=095_Il_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\7_lubrificatori_indicatore_livello\\linea_095_1\\lubrificatore_indicatore_di_livello_095}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Lubrificatore con indicatore livello - L 1'' 095 PE IL
Lista materiale
0950300002
Codice
0950300002
0950300002
Referenza
L 1'' 095 PE IL
L 1'' 095 PE IL
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
11800
Nl/min
Connessione
G1”
Pollici
Pressione max di ingresso
7
bar
Tensione massima
100 AC
V
Contatto elettrico
0,75A 10W
A
Capacità tazza
440
cc
Temperatura di lavoro
-5 / +50
°C
Coppia di serraggio Max
80
Nm
Peso
1,194
Kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型