0751300032
Aircomp
Air preparation
7 lubricators with level indicator
line 075 1-2
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/7_lubrificatori_indicatore_livello/linea_075_1-2/lubrificatore_indicatore_di_livello_075.prj},{NB=0751300032},{CODE=0751300032},{REF=L 1/2\" 075 PE IL},{Q=3020},{C=G1/2”},{PMAX=7},{TT=100 AC},{CE=0,75A 10W},{CT=132},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,385},{NBCUSTOM=0751300032},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria20230328\\7_lubrificatori_indicatore_livello\\linea_075_1-2\\lubrificatore_indicatore_di_livello_075\\075_Il.csv},{NNCUSTOM=Lubrificatore con indicatore livello},{NTCUSTOM=L 1/2\" 075 PE IL},{LINACUSTOM=0751300032},{STEPFILE=075 L 12 PE IL},{PNGFILE=075_Il_image},{DWGFILE=075_Il_drawing},{PRJNAME=lubrificatore_indicatore_di_livello_075}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
lubricator with level indicator - L 1/2" 075 PE IL
Bill of material
0751300032
Code
0751300032
Reference
L 1/2" 075 PE IL
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3020
Nl/min
Connection
G1/2”
Pollici
Max Inlet pressure
7
bar
Max voltage
100 AC
V
electric contact
0,75A 10W
A
bowl capacity
132
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
0,385
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성