??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Lubrificatore con indicatore livello - L 1/2" 052 PE IL
Lista materiale
0521300036
Codice
0521300036
Referenza
L 1/2" 052 PE IL
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
1700 Nl/min
Connessione
G1/2” Pollici
Pressione max di ingresso
7 bar
Tensione massima
100 AC V
Contatto elettrico
0,75A 10W A
Capacità tazza
61 cc
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
0,26 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD