0501300036
Aircomp
Air preparation
7 lubricators with level indicator
line 050 3-8
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/7_lubrificatori_indicatore_livello/linea_050_3-8/lubrificatore_indicatore_di_livello_050.prj},{NB=0501300036},{CODE=0501300036},{REF=L 3/8\" 050 PE IL},{Q=1700},{C=G3/8”},{PMAX=7},{TT=100 AC},{CE=0,75A 10W},{CT=61},{T=-5 / +50},{CP=60},{P=0,26},{NBCUSTOM=0501300036},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\7_lubrificatori_indicatore_livello\\linea_050_3-8\\lubrificatore_indicatore_di_livello_050\\050_Il.csv},{NNCUSTOM=Lubrificatore con indicatore livello},{NTCUSTOM=L 3/8\" 050 PE IL},{LINACUSTOM=0501300036},{STEPFILE=050 L 38 PE IL},{PNGFILE=050_Il_image},{DWGFILE=050_Il_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\7_lubrificatori_indicatore_livello\\linea_050_3-8\\lubrificatore_indicatore_di_livello_050}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
lubricator with level indicator - L 3/8" 050 PE IL
Bill of material
0501300036
Code
0501300036
Reference
L 3/8" 050 PE IL
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
1700
Nl/min
Connection
G3/8”
Pollici
Max Inlet pressure
7
bar
Max voltage
100 AC
V
electric contact
0,75A 10W
A
bowl capacity
61
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
60
Nm
Weight
0,26
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성