??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
lubricator - L 1'' 095 PE
Bill of material
0950300001
Code
0950300001
Reference
L 1'' 095 PE
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
15000 Nl/min
Connection
G1" Pollici
Max Inlet pressure
12,5 bar
bowl capacity
440 cc
Working temperature
-5 / +50 °C
Max Torque
80 Nm
Weight
1,194 Kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD