0800200302
Aircomp
Air preparation
4 coalescing microfilters
line 080 3-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/4_microfiltro_coalescenza_disoleatore/linea_080_3-4/microfiltro_coalescenza_080.prj},{NB=0800200302},{CODE=0800200302},{REF=MF 3/4” 080 0,01 PE SA},{QMAX=800},{F=0,01},{C=G3/4\"},{PMAX=0,5 – 12,5},{PS=0,5 – 12,5},{CT=100},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,66},{NBCUSTOM=0800200302},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\4_microfiltro_coalescenza_disoleatore\\linea_080_3-4\\microfiltro_coalescenza_080\\080_mf.csv},{NNCUSTOM=Microfiltro Coalescenza},{NTCUSTOM=MF 3/4” 080 0,01 PE},{LINACUSTOM=0800200302},{STEPFILE=080 F 34 PE SA},{PNGFILE=080_mf_image},{DWGFILE=080_mf_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\4_microfiltro_coalescenza_disoleatore\\linea_080_3-4\\microfiltro_coalescenza_080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Coalescing microfilter - MF 3/4” 080 0,01 PE
Bill of material
0800200302
Code
0800200302
0800200302
Reference
MF 3/4” 080 0,01 PE SA
MF 3/4” 080 0,01 PE SA
recommended Max Flow rate (6,3 bar)
800
Nl/min
Filtering degree
0,01
µm
Connection
G3/4"
Pollici
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
0,5 – 12,5
bar
bowl capacity
100
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
0,66
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성