0521200060
Aircomp
Air preparation
4 coalescing microfilters
line 052 1-2
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/4_microfiltro_coalescenza_disoleatore/linea_052_1-2/microfiltro_coalescenza_052.prj},{NB=0521200060},{CODE=0521200060},{REF=MF 1/2” 052 0,01 PE SA},{QMAX=500},{F=0,01},{C=G1/2\"},{PMAX=0,5 – 12,5},{PS=0,5 – 12,5},{CT=42},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,221},{NBCUSTOM=0521200060},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\4_microfiltro_coalescenza_disoleatore\\linea_052_1-2\\microfiltro_coalescenza_052\\052_mf.csv},{NNCUSTOM=Microfiltro Coalescenza},{NTCUSTOM=MF 1/2” 052 0,01 PE},{LINACUSTOM=0521200060},{STEPFILE=052 F 12 PE SA},{PNGFILE=052_mf_image},{DWGFILE=052_mf_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\4_microfiltro_coalescenza_disoleatore\\linea_052_1-2\\microfiltro_coalescenza_052}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Coalescing microfilter - MF 1/2” 052 0,01 PE
Bill of material
0521200060
Code
0521200060
0521200060
Reference
MF 1/2” 052 0,01 PE SA
MF 1/2” 052 0,01 PE SA
recommended Max Flow rate (6,3 bar)
500
Nl/min
Filtering degree
0,01
µm
Connection
G1/2"
Pollici
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
0,5 – 12,5
bar
bowl capacity
42
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
0,221
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성