0950200001
Aircomp
Air preparation
3 filters
line 095 1
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/3_filtri/linea_095_1/filtro_095.prj},{NB=0950200001},{CODE=0950200001},{REF=F 1” 095 20 PE SS},{Q=13800},{F=20},{C=G1\"},{PL=0,5 – 12,5},{PS=0,5 – 12,5},{CT=200},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=1,212},{NBCUSTOM=0950200001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\3_filtri\\linea_095_1\\filtro_095\\095_f.csv},{NNCUSTOM=Filtro},{NTCUSTOM=F 1” 095},{LINACUSTOM=0950200001},{STEPFILE=095 F 10 PE SS},{PNGFILE=095_f_image},{DWGFILE=095_f_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\3_filtri\\linea_095_1\\filtro_095}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter - F 1” 095
Bill of material
0950200001
Code
0950200001
0950200001
Reference
F 1” 095 20 PE SS
F 1” 095 20 PE SS
Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
13800
Nl/min
Filtering degree
20
20
µm
Connection
G1"
Pollici
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
bar
bowl capacity
200
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
1,212
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성