0800200001
Aircomp
Air preparation
3 filters
line 080 3-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/3_filtri/linea_080_3-4/filtro_080.prj},{NB=0800200001},{CODE=0800200001},{REF=F 3/4” 080 20 PE SS},{Q=3110},{F=20},{C=G3/4\"},{PL=0,5 – 12,5},{PS=0,5 – 12,5},{CT=100},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,675},{NBCUSTOM=0800200001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\3_filtri\\linea_080_3-4\\filtro_080\\080_f.csv},{NNCUSTOM=Filtro},{NTCUSTOM=F 3/4” 080},{LINACUSTOM=0800200001},{STEPFILE=080 F 34 PE SS},{PNGFILE=080_f_image},{DWGFILE=080_f_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\3_filtri\\linea_080_3-4\\filtro_080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter - F 3/4” 080
Bill of material
0800200001
Code
0800200001
0800200001
Reference
F 3/4” 080 20 PE SS
F 3/4” 080 20 PE SS
Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
3110
Nl/min
Filtering degree
20
20
µm
Connection
G3/4"
Pollici
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
bar
bowl capacity
100
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
0,675
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성