??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Filtro - F 3/4” 080
Lista materiale
0800200001
Codice
Referenza
Portata (P1=10 bar DP= 1 bar)
3110 Nl/min
Grado di filtrazione
µm
Connessione
G3/4" Pollici
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
Pressione di lavoro scarico
bar
Capacità tazza
100 cc
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
0,675 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD