??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter - F 1/2” 075
Bill of material
0751200025
Code
Reference
Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
3110 Nl/min
Filtering degree
µm
Connection
G1/2" Pollici
Working pressure
0,5 – 12,5 bar
Drain working pressure
bar
bowl capacity
100 cc
Working temperature
-5 / +50 °C
Max Torque
80 Nm
Weight
0,355 Kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей