0420200007
Aircomp
Air preparation
3 filters
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/3_filtri/linea_042_1-4/filtro_acqua.prj},{NB=0420200007},{CODE=0420200007},{REF=F 1/4\" 042 80 TC},{Q=18},{F=80},{C=G1/4\"},{PMAX=16},{CT=15},{T=50},{CP=25},{P=0,095},{NBCUSTOM=0420200007},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\3_filtri\\linea_042_1-4\\filtro_acqua\\042_f.csv},{NNCUSTOM=Filtro per acqua},{NTCUSTOM=F 1/4\" 042 80 (per acqua)},{LINACUSTOM=0420200007},{STEPFILE=042 CF 14 TC},{PNGFILE=042_f_image},{DWGFILE=042_f_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\3_filtri\\linea_042_1-4\\filtro_acqua}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter for water - F 1/4" 042 80 (per acqua)
Bill of material
0420200007
Code
0420200007
0420200007
Reference
F 1/4" 042 80 TC
F 1/4" 042 80 TC
Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
18
Nl/min
Filtering degree
80
µm
Connection
G1/4"
Pollici
Max working pressure
16
bar
bowl capacity
15
15
cc
Working temperature
50
°C
Max Torque
25
Nm
Weight
0,095
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성