0420200109
Aircomp
Air preparation
3 filters
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/3_filtri/linea_042_1-4/filtro_042.prj},{NB=0420200109},{CODE=0420200109},{REF=F 1/4\" 042 5 TT SS},{Q=1250},{F=5},{C=G1/4\"},{PMAX=16 Bar},{PS=0,5 – 16},{CT=22},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,095},{NBCUSTOM=0420200109},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria20230328\\3_filtri\\linea_042_1-4\\filtro_042\\042_fa.csv},{NNCUSTOM=Filtro},{NTCUSTOM=F 1/4\" 042},{LINACUSTOM=0420200109},{STEPFILE=042 F 14 TT SS},{PNGFILE=042_fa_image},{DWGFILE=042_fa_drawing},{PRJNAME=filtro_042}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter - F 1/4" 042
Bill of material
0420200109
Code
0420200109
0420200109
Reference
F 1/4" 042 5 TT SS
F 1/4" 042 5 TT SS
Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1250
Nl/min
Filtering degree
5
5
µm
Connection
G1/4"
Pollici
Max working pressure
16 Bar
bar
Drain working pressure
0,5 – 16
0,5 – 16
bar
bowl capacity
22
22
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
25
Nm
Weight
0,095
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성