04202*****
Aircomp
Air preparation
3 filters
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/3_filtri/linea_042_1-4/filtro.prj},{NB=04202*****},{CODE=04202*****},{REF=F 1/4\" 042 20 TT SS},{Q=1250},{F=20},{C=G1/4\"},{PMAX=16 Bar},{PS=0,5 – 16},{CT=22},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,095},{NBCUSTOM=04202*****},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\3_filtri\\linea_042_1-4\\filtro\\042_fa.csv},{NNCUSTOM=Filtro},{NTCUSTOM=F 1/4\" 042},{LINACUSTOM=04202*****},{STEPFILE=042 F 14 TT SS},{PNGFILE=042_fa_image},{DWGFILE=042_fa_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\3_filtri\\linea_042_1-4\\filtro}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter - F 1/4" 042
Bill of material
04202*****
Code
04202*****
04202*****
Reference
F 1/4" 042 20 TT SS
F 1/4" 042 20 TT SS
Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1250
Nl/min
Filtering degree
20
20
µm
Connection
G1/4"
Pollici
Max working pressure
16 Bar
bar
Drain working pressure
0,5 – 16
0,5 – 16
bar
bowl capacity
22
22
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
25
Nm
Weight
0,095
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성