0800400007
Aircomp
Air preparation
2 filter regulators
line 080 3-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/2_filtri_regolatori/linea_080_3-4/filtro_regolatore_080.prj},{NB=0800400007},{CODE=0800400007},{REF=FR 3/4” 080 20 08 R PE SA},{CR=0 - 8},{Q=2880},{F=20},{C=G3/4\"},{PL=0,5 – 12,5},{PS=2 – 12},{CT=100},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,88},{NBCUSTOM=0800400007},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Filtro Regolatore},{NTCUSTOM=FR 3/4” 080},{LINACUSTOM=0800400007},{STEPFILE=080 FR 34 PE SA},{PNGFILE=080_fr_image},{DWGFILE=080_fr_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter regulator - FR 3/4” 080
Bill of material
0800400007
Code
0800400007
0800400007
Reference
FR 3/4” 080 20 08 R PE SA
FR 3/4” 080 20 08 R PE SA
pressure range
0 - 8
0 - 8
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2880
Nl/min
Filtering degree
20
20
µm
Connection
G3/4"
Pollici
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
2 – 12
2 – 12
bar
bowl capacity
100
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
0,88
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성