0751400065
Aircomp
Air preparation
2 filter regulators
line 075 1-2
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/2_filtri_regolatori/linea_075_1-2/filtro_regolatore_075.prj},{NB=0751400065},{CODE=0751400065},{REF=FR 1/2” 075 20 12 R PE SA},{CR=0 - 12},{Q=2880},{F=20},{C=G1/2\"},{PL=0,5 – 12,5},{PS=1,5 – 10},{CT=100},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,565},{NBCUSTOM=0751400065},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Filtro Regolatore},{NTCUSTOM=FR 1/2” 075},{LINACUSTOM=0751400065},{STEPFILE=075 FR 12 PE SA},{PNGFILE=075_fr_image},{DWGFILE=075_fr_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter regulator - FR 1/2” 075
Bill of material
0751400065
Code
0751400065
0751400065
Reference
FR 1/2” 075 20 12 R PE SA
FR 1/2” 075 20 12 R PE SA
pressure range
0 - 12
0 - 12
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2880
Nl/min
Filtering degree
20
20
µm
Connection
G1/2"
Pollici
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
1,5 – 10
1,5 – 10
bar
bowl capacity
100
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
0,565
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성