0501400060
Aircomp
Air preparation
2 filter regulators
line 050 3-8
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/2_filtri_regolatori/linea_050_3-8/filtro_regolatore_050.prj},{NB=0501400060},{CODE=0501400060},{REF=FR 3/8” 050 5 08 R PE SA},{CR=0 - 8},{Q=2100},{F=5},{C=G3/8\"},{PL=0,5 – 12,5},{PS=1,5 – 10},{CT=42},{T=-5 / +50},{CP=60},{P=0,41},{NBCUSTOM=0501400060},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Filtro Regolatore},{NTCUSTOM=FR 3/8” 050},{LINACUSTOM=0501400060},{STEPFILE=050 FR 38 PE SA},{PNGFILE=050_fr_image},{DWGFILE=050_fr_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter regulator - FR 3/8” 050
Bill of material
0501400060
Code
0501400060
0501400060
Reference
FR 3/8” 050 5 08 R PE SA
FR 3/8” 050 5 08 R PE SA
pressure range
0 - 8
0 - 8
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2100
Nl/min
Filtering degree
5
5
µm
Connection
G3/8"
Pollici
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
1,5 – 10
1,5 – 10
bar
bowl capacity
42
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
60
Nm
Weight
0,41
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성