0420400274
Aircomp
Air preparation
2 filter regulators
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/2_filtri_regolatori/linea_042_1-4/filtro_regolatore_acqua.prj},{NB=0420400274},{CODE=0420400274},{REF=FR 1/4\" 042 80 04 A TC},{CR=0-4},{Q=9},{F=80},{C=G1/4\"},{PL=16},{T=50},{CP=25},{P=0,125},{NBCUSTOM=0420400274},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\2_filtri_regolatori\\linea_042_1-4\\filtro_regolatore_acqua\\042_fra.csv},{NNCUSTOM=Filtro Regolatore per acqua},{NTCUSTOM=FR 1/4\" 042 80 ( per acqua)},{LINACUSTOM=0420400274},{STEPFILE=042 FR 14 TT CORTA ACQUA},{PNGFILE=042_fra_image},{DWGFILE=042_fra_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\2_filtri_regolatori\\linea_042_1-4\\filtro_regolatore_acqua}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter regulator for water - FR 1/4" 042 80 ( per acqua)
Bill of material
0420400274
Code
0420400274
0420400274
Reference
FR 1/4" 042 80 04 A TC
FR 1/4" 042 80 04 A TC
pressure range
0-4
0-4
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
9
Nl/min
Filtering degree
80
µm
Connection
G1/4"
Pollici
Max Inlet pressure
16
bar
Working temperature
50
°C
Max Torque
25
Nm
Weight
0,125
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성