0420400244
Aircomp
Air preparation
2 filter regulators
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/2_filtri_regolatori/linea_042_1-4/filtro_regolatore.prj},{NB=0420400244},{CODE=0420400244},{REF=FR 1/4” 042 5 08 R PE SAD},{CR=0 - 8},{Q=1200},{F=5},{C=G1/4\"},{PMAX=16},{PS=2 – 12},{CT=22},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,125},{NBCUSTOM=0420400244},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Filtro Regolatore},{NTCUSTOM=FR 1/4” 042},{LINACUSTOM=0420400244},{STEPFILE=042 FR 14 PE SAD},{PNGFILE=042_fr_image},{DWGFILE=042_fr_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter regulator - FR 1/4” 042
Bill of material
0420400244
Code
0420400244
0420400244
Reference
FR 1/4” 042 5 08 R PE SAD
FR 1/4” 042 5 08 R PE SAD
pressure range
0 - 8
0 - 8
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
1200
Nl/min
Filtering degree
5
5
µm
Connection
G1/4"
Pollici
Max Inlet pressure
16
bar
Drain working pressure
2 – 12
2 – 12
bar
bowl capacity
22
22
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
25
Nm
Weight
0,125
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성