0990101001
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 099 1-8 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_099_1-8_1-4/linea_099_1-8.prj},{NB=0990101001},{CODE=0990101001},{REF=RD1 1/8 099 02 R FA},{CR=0-2},{C=G1/8\"},{PMAX=0-10},{T=-5/+60},{P=0,15},{NBCUSTOM=0990101001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria20230328\\1_regolatori_pressione\\linea_099_1-8_1-4\\linea_099_1-8\\099_18.csv},{NNCUSTOM=Regolatore di precisione 1/8\"},{NTCUSTOM=RD1},{LINACUSTOM=0990101001},{STEPFILE=099 RD1 18},{PNGFILE=099 R 18},{DWGFILE=C_21037_01},{PRJNAME=linea_099_1-8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Regolatore di precisione 1/8" - RD1
Bill of material
0990101001
Code
0990101001
0990101001
Reference
RD1 1/8 099 02 R FA
RD1 1/8 099 02 R FA
pressure range
0-2
0-2
bar
Connection
G1/8"
Pollici
Working pressure
0-10
bar
Working temperature
-5/+60
°C
Weight
0,15
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성