0990201001
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 099 1-8 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_099_1-8_1-4/linea_099_1-4.prj},{NB=0990201001},{CODE=0990201001},{REF=RD2 1/4 099 02 R FA},{CR=0-2},{C=G1/4\"},{PMAX=0-10},{T=-5/+60},{P=0,3},{NBCUSTOM=0990201001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria20230328\\1_regolatori_pressione\\linea_099_1-8_1-4\\linea_099_1-4\\099_14.csv},{NNCUSTOM=Regolatore di precisione 1/4\"},{NTCUSTOM=RD2},{LINACUSTOM=0990201001},{STEPFILE=099 RD2 14},{PNGFILE=099 R 14},{DWGFILE=C_21039_01},{PRJNAME=linea_099_1-4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Regolatore di precisione 1/4" - RD2
Bill of material
0990201001
Code
0990201001
0990201001
Reference
RD2 1/4 099 02 R FA
RD2 1/4 099 02 R FA
pressure range
0-2
0-2
bar
Connection
G1/4"
Pollici
Working pressure
0-10
bar
Working temperature
-5/+60
°C
Weight
0,3
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성