0950100006
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 095 1
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_095_1/regolatore_acqua.prj},{NB=0950100006},{CODE=0950100006},{REF=R 1” 095 04 A},{CR=0-4},{Q=225},{C=G1\"},{PMAX=0 – 12,5},{T=50},{CP=80},{P=1,721},{NBCUSTOM=0950100006},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\1_regolatori_pressione\\linea_095_1\\regolatore_acqua\\095_r.csv},{NNCUSTOM=Regolatori di pressione per acqua},{NTCUSTOM=R 1” 095 SR},{LINACUSTOM=0950100006},{STEPFILE=095 R 10},{PNGFILE=095_r_image},{DWGFILE=095_r_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\1_regolatori_pressione\\linea_095_1\\regolatore_acqua}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Pressure regulator for water - R 1” 095 SR
Bill of material
0950100006
Code
0950100006
0950100006
Reference
R 1” 095 04 A
R 1” 095 04 A
pressure range
0-4
0-4
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
225
Nl/min
Connection
G1"
Pollici
Max Inlet pressure
0 – 12,5
bar
Working temperature
50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
1,721
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성