??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Regolatori di pressione per acqua - R 1” 095 SR
Lista materiale
0950100006
Codice
Referenza
Campo di regolazione
bar
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
225 Nl/min
Connessione
G1" Pollici
Pressione max di ingresso
0 – 12,5 bar
Temperatura di lavoro
50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
1,721 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD