0800100002
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 080 3-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_080_3-4/regolatore_pressione_080.prj},{NB=0800100002},{CODE=0800100002},{REF=R 3/4\" 080 04 R},{CR=0-4},{Q=2880},{C=G3/4\"},{PMAX=0,5 – 12,5},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,755},{NBCUSTOM=0800100002},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\1_regolatori_pressione\\linea_080_3-4\\regolatore_pressione_080\\080_r.csv},{NNCUSTOM=Regolatori di pressione},{NTCUSTOM=R 3/4\" 080},{LINACUSTOM=0800100002},{STEPFILE=080 R 34},{PNGFILE=080_r_image},{DWGFILE=080_r_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\1_regolatori_pressione\\linea_080_3-4\\regolatore_pressione_080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Pressure regulators - R 3/4" 080
Bill of material
0800100002
Code
0800100002
0800100002
Reference
R 3/4" 080 04 R
R 3/4" 080 04 R
pressure range
0-4
0-4
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2880
Nl/min
Connection
G3/4"
Pollici
Max Inlet pressure
0,5 – 12,5
bar
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
0,755
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성