??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Regolatore di pressione - R 1/2" 075
Lista materiale
0751100003
Codice
Referenza
Campo di regolazione
bar
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2880 Nl/min
Connessione
G1/2" Pollici
Pressione max di ingresso
0,5 – 12,5 bar
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
0,435 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD