0521100004
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 052 1-2
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_052_1-2/regolatore_pressione_052.prj},{NB=0521100004},{CODE=0521100004},{REF=R 1/2” 052 04 R},{CR=0-4},{Q=2100},{C=G1/2\"},{PMAX=0,5 – 12,5},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,325},{NBCUSTOM=0521100004},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\1_regolatori_pressione\\linea_052_1-2\\regolatore_pressione_052\\052_r.csv},{NNCUSTOM=Regolatore di pressione},{NTCUSTOM=R 1/2” 052},{LINACUSTOM=0521100004},{STEPFILE=052 R 12},{PNGFILE=052_r_image},{DWGFILE=052_r_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\1_regolatori_pressione\\linea_052_1-2\\regolatore_pressione_052}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Pressure regulator - R 1/2” 052
Bill of material
0521100004
Code
0521100004
0521100004
Reference
R 1/2” 052 04 R
R 1/2” 052 04 R
pressure range
0-4
0-4
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2100
Nl/min
Connection
G1/2"
Pollici
Max Inlet pressure
0,5 – 12,5
bar
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
0,325
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성