0501100004
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 050 3-8
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_050_3-8/regolatore_pressione_050.prj},{NB=0501100004},{CODE=0501100004},{REF=R 3/8” 050 04 R},{CR=0-4},{Q=2100},{C=G3/8\"},{PMAX=0,5 – 12,5},{T=-5 / +50},{CP=60},{P=0,325},{NBCUSTOM=0501100004},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\1_regolatori_pressione\\linea_050_3-8\\regolatore_pressione_050\\050_r.csv},{NNCUSTOM=Regolatore di pressione},{NTCUSTOM=R 3/8” 050},{LINACUSTOM=0501100004},{STEPFILE=050 R 38},{PNGFILE=050_r_image},{DWGFILE=050_r_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\1_regolatori_pressione\\linea_050_3-8\\regolatore_pressione_050}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Pressure regulator - R 3/8” 050
Bill of material
0501100004
Code
0501100004
0501100004
Reference
R 3/8” 050 04 R
R 3/8” 050 04 R
pressure range
0-4
0-4
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2100
Nl/min
Connection
G3/8"
Pollici
Max Inlet pressure
0,5 – 12,5
bar
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
60
Nm
Weight
0,325
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성