0420100056
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_042_1-4/regolatore_batteria_acqua.prj},{NB=0420100056},{CODE=0420100056},{REF=R 1/4\" 042 02 AB},{CR=0-2},{Q=5},{C=G1/4\"},{CPP=G1/8\"},{PMAX=16},{T=50},{CP=25},{P=0,125},{NBCUSTOM=0420100056},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\1_regolatori_pressione\\linea_042_1-4\\regolatore_batteria_acqua\\042_rb.csv},{NNCUSTOM=Regolatore batteria per acqua},{NTCUSTOM=R 1/4\" 042 B ACQUA},{LINACUSTOM=0420100056},{STEPFILE=042 R 14},{PNGFILE=042_rb_image},{DWGFILE=042_rb_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\1_regolatori_pressione\\linea_042_1-4\\regolatore_batteria_acqua}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Water regulator for battery - R 1/4" 042 B ACQUA
Bill of material
0420100056
Code
0420100056
0420100056
Reference
R 1/4" 042 02 AB
R 1/4" 042 02 AB
pressure range
0-2
0-2
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
5
Nl/min
Connection
G1/4"
Pollici
regulated pressure connection
G1/8"
Pollici
Max Inlet pressure
16
bar
Working temperature
50
°C
Max Torque
25
Nm
Weight
0,125
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성