0420100046
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_042_1-4/regolatore_batteria.prj},{NB=0420100046},{CODE=0420100046},{REF=R 1/4” 042 04 R B},{CR=0-4},{Q=600},{C=G1/4\"},{CPP=G1/8\"},{PMAX=16},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,125},{NBCUSTOM=0420100046},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Regolatore di pressione per batteria},{NTCUSTOM=R 1/4” 042 B},{LINACUSTOM=0420100046},{STEPFILE=042 R 14},{PNGFILE=042_rb_image},{DWGFILE=042_rb_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Pressure regulator for battery - R 1/4” 042 B
Bill of material
0420100046
Code
0420100046
0420100046
Reference
R 1/4” 042 04 R B
R 1/4” 042 04 R B
pressure range
0-4
0-4
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
600
Nl/min
Connection
G1/4"
Pollici
regulated pressure connection
G1/8"
Pollici
Max Inlet pressure
16
bar
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
25
Nm
Weight
0,125
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성