0390000443
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 039 1-8 1-4 regulators
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_039_1-8_1-4_regolatori/regolatore_scarico_rapido.prj},{NB=0390000443},{CODE=0390000443},{REF=MR 1/4\" 039 08 R SRU},{CR=0-8},{Q=900},{C=G1/4\"},{PMAX=16},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,1},{NBCUSTOM=0390000443},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Regolatore scarico rapido},{NTCUSTOM=MR 1/8\"-1/4\" 039},{LINACUSTOM=0390000443},{STEPFILE=039 MR 14 4V},{PNGFILE=039_rsru_image},{DWGFILE=039_rsru_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Quick exhaust pressure regulator - MR 1/8"-1/4" 039
Bill of material
0390000443
Code
0390000443
0390000443
Reference
MR 1/4" 039 08 R SRU
MR 1/4" 039 08 R SRU
pressure range
0-8
0-8
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
900
Nl/min
Connection
G1/4"
G1/4"
Pollici
Max Inlet pressure
16
bar
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
25
25
Nm
Weight
0,1
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성