0390000305
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 039 1-8 1-4 regulators
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_039_1-8_1-4_regolatori/regolatore_epdm_liquidi.prj},{NB=0390000305},{CODE=0390000305},{REF=MR 1/4” 039 04A EPDM},{CR=0 - 4},{Q=7},{C=G1/4\"},{PMAX=16},{T=50},{CP=25},{P=0,1},{NBCUSTOM=0390000305},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Regolatori EPDM per liquidi},{NTCUSTOM=MR 1/4\" 039 EPDM liquidi},{LINACUSTOM=0390000305},{STEPFILE=039 MR 14 4V},{PNGFILE=039_repdm_image},{DWGFILE=039_repdm_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EPDM regulator for liquids - MR 1/4" 039 EPDM liquidi
Bill of material
0390000305
Code
0390000305
0390000305
Reference
MR 1/4” 039 04A EPDM
MR 1/4” 039 04A EPDM
pressure range
0 - 4
0 - 4
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
7
Nl/min
Connection
G1/4"
Pollici
Max Inlet pressure
16
bar
Working temperature
50
°C
Max Torque
25
Nm
Weight
0,1
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성