??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Regolatori EPDM per liquidi - MR 1/4" 039 EPDM liquidi
Lista materiale
0390000305
Codice
Referenza
Campo di regolazione
bar
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
7 Nl/min
Connessione
G1/4" Pollici
Pressione max di ingresso
16 bar
Temperatura di lavoro
50 °C
Coppia di serraggio Max
25 Nm
Peso
0,1 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD