0380000301
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 039 1-8 1-4 regulators
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_039_1-8_1-4_regolatori/regolatore_epdm.prj},{NB=0380000301},{CODE=0380000301},{REF=MR 1/4\" 039 04 R EPDM},{CR=0-4},{Q=900},{C=G1/4\"},{PMAX=16},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,1},{NBCUSTOM=0380000301},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Regolatore di pressione EPDM},{NTCUSTOM=MR 1/4\" 039 EPDM},{LINACUSTOM=0380000301},{STEPFILE=039 MR 14 4V},{PNGFILE=039_repdm_image},{DWGFILE=039_repdm_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EPDM Pressure regulator - MR 1/4" 039 EPDM
Bill of material
0380000301
Code
0380000301
0380000301
Reference
MR 1/4" 039 04 R EPDM
MR 1/4" 039 04 R EPDM
pressure range
0-4
0-4
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
900
Nl/min
Connection
G1/4"
Pollici
Max Inlet pressure
16
bar
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
25
Nm
Weight
0,1
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성