03900000243
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 039 1-8 1-4 regulators
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_039_1-8_1-4_regolatori/regolatore_acqua_potabile_inox.prj},{NB=03900000243},{CODE=03900000243},{REF=MR 1/4” 039 04A INOX 2V FG},{CR=0 - 4},{Q=7},{C=G1/4\"},{PMAX=16},{T=50},{CP=25},{P=0,1},{NBCUSTOM=03900000243},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Regolatore acqua potabile INOX},{NTCUSTOM=MR 1/8\"-1/4\" 039},{LINACUSTOM=03900000243},{STEPFILE=039 MR 14 2V},{PNGFILE=039_rinox_image},{DWGFILE=039_rinox_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
INOX pressure regulator for drinking water - MR 1/8"-1/4" 039
Bill of material
03900000243
Code
03900000243
03900000243
Reference
MR 1/4” 039 04A INOX 2V FG
MR 1/4” 039 04A INOX 2V FG
pressure range
0 - 4
0 - 4
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
7
Nl/min
Connection
G1/4"
G1/4"
Pollici
Max Inlet pressure
16
bar
Working temperature
50
°C
Max Torque
25
25
Nm
Weight
0,1
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성