??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Regolatore acqua potabile INOX - MR 1/8"-1/4" 039
Lista materiale
03900000243
Codice
Referenza
Campo di regolazione
bar
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
7 Nl/min
Connessione
Pollici
Pressione max di ingresso
16 bar
Temperatura di lavoro
50 °C
Coppia di serraggio Max
Nm
Peso
0,1 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD